Publicar produtos
Square Non-Tapered Recessed Panel Column

Square Non-Tapered Recessed Panel Column

Traduzido por Google,

A Royal Corinthian fabrica colunas quadradas com painéis embutidos não cônicos em 4 materiais compósitos: RoyalCast™ (Fibra de Vidro Composta), RoyalStone™ (Pedra Sintética), RoyaLite™ (Fibra de Vidro Reforçada com Fibra de Vidro Leve) e RoyalWrap™ (PVC). Oferecemos apenas materiais compósitos porque queremos que essas colunas durem por gerações. Também oferecemos colunas RoyalCrete™ em GFRC (Concreto Reforçado com Fibra de Vidro) para quem deseja um produto com aparência de pedra artificial e segmentada. Se você já sabe qual material é o mais adequado para o seu projeto, pode encontrar os tamanhos disponíveis, as diversas dimensões e outras especificações nas tabelas abaixo. Se desejar saber mais sobre nossos materiais, entre em contato conosco para uma breve explicação ou consulte a tabela comparativa em nossa página de colunas. Para tamanhos e especificações de nossos revestimentos de PVC para colunas com painéis embutidos, visite nossa seção de revestimentos de PVC para colunas sem conicidade.

Nossas colunas quadradas com painéis embutidos estão disponíveis em larguras de 20 cm a 40 cm e, como sempre, tamanhos personalizados são nossa especialidade, graças ao nosso próprio departamento de fabricação de moldes. Embora ofereçamos todas as nossas colunas quadradas não cônicas em todos os materiais, algumas das especificações nas tabelas abaixo se aplicam apenas a determinados materiais. As colunas RoyalCast e RoyalStone são fundidas por centrifugação, resultando em uma coluna estrutural com uma abertura circular (veja as vistas em corte para comparação abaixo). As capas de coluna RoyaLite FRP, por outro lado, são feitas em duas metades com juntas sobrepostas usando um método de projeção, o que resulta em uma coluna fina com um furo quadrado (RoyaLite é mais resistente que o aço em relação ao seu peso). Normalmente, nossas capas de coluna FRP são enviadas em metades, mas podemos montá-las para você, caso esteja procurando por uma coluna inteira, leve e robusta que não precise suportar muito peso. As colunas GFRC são feitas em segmentos e empilhadas umas sobre as outras. Todos os nossos capitéis e bases são feitos do mesmo material que o fuste.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasquare-non-tapered-recessed-panel-column
  • Familia de productoColumns
  • Grupo de produtosSquare
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
  • Uniclass 2015 CódigoEF_20_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoColumns
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniclassColumns