Publicar produtos
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01

    Block Beat BB01

    Traduzido por Google,

    Apresentando nosso revolucionário Painel Acústico DIY, projetado para instalação sem esforço e personalização incomparável. Esses painéis apresentam uma aplicação conveniente de descascar e colar, permitindo que você transforme facilmente qualquer espaço sem a necessidade de ferramentas ou ajuda profissional. Corte-os em vários tamanhos para criar padrões exclusivos, misturando e combinando diferentes formas, tamanhos e cores para se adequar à sua visão estética.

    Especificação
    • Specification

      Composition                    100% PET

      Recycled Content             60% min

      Thickness                         9 or 12 mm. +/- 10%

      Size                                 300 x 260 mm.

      Acoustic Values

      NRC Rating 0.45 for 12 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicablock-beat-bb01
    • Familia de productoWall
    • Grupo de produtosWall Panel
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-09-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)260
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)12
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Finishes
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniclassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilidade da região

    Ásia Oceânia