Publicar produtos
SOLO
SOLO
SOLO

    SOLO

    Traduzido por Google,

    SOLO é uma superfície acústica multifuncional projetada com fibra PET reciclada e adequada para diversas aplicações internas. SOLO é fornecido como um painel rígido e leve, personalizável, com aplicações criativas de impressão de precisão, recorte CNC e ranhura linear em V, podendo ser aplicado com adesivo de alta aderência ou por meio de sistema "Peel & Stick". SOLO foi projetado para reduzir e controlar a reverberação e o eco em ambientes internos. Para formatos personalizados (por exemplo, tetos com nuvens tridimensionais, defletores, etc.), entre em contato com um representante da RT Acoustic.

    Especificação
    • Application:      Visual and acoustic privacy barriers, wall, ceiling, room partition, desk screen, custom designs; cutting and printing

      Composition:     100% Polyester (60% post-consumer recycled content)

      Total Weight:     2,400 gsm (+/-10%)

      Dimensions:       Width 1,220 mm (+/-5 mm)

                                Length 2,800 mm (+/-10 mm)                                     

                                Thickness 12 mm (+/-10%)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasolo
    • Familia de productoWall
    • Grupo de produtosWall Panel
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-06-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)12
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_45_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Finishes
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniclassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilidade da região

    Ásia Oceânia
    Armenia
    American Samoa
    Azerbaijan
    Australia
    Bangladesh
    Cook Islands
    Bhutan
    Federated States of Micronesia
    British Indian Ocean Territory
    Fiji
    Brunei
    French Polynesia
    Cambodia
    Guam
    China
    Kiribati
    Christmas Island
    Marshall Islands
    Cocos (Keeling) Islands
    Nauru
    Georgia
    New Caledonia
    Hong Kong
    New Zealand
    India
    Niue
    Indonesia
    Norfolk Island
    Japan
    Northern Mariana Islands
    Kazakhstan
    Palau
    Kyrgyzstan
    Papua New Guinea
    Laos
    Pitcairn Islands
    Macau
    Samoa
    Malaysia
    Solomon Islands
    Maldives
    Timor-Leste
    Mongolia
    Tokelau
    Myanmar (Burma)
    Tonga
    Nepal
    Tuvalu
    North Korea
    United States Minor Outlying Islands
    Pakistan
    Vanuatu
    Philippines
    Wallis and Futuna
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam