Publicar produtos
RTB Paint Wood stain
RTB Paint Wood stain
RTB Paint Wood stain
RTB Paint Wood stain
RTB Paint Wood stain
RTB Paint Wood stain

    RTB Paint Wood stain

    Traduzido por Google,

    Tinta de Mancha de Madeira RTB

    RTB Wood Stain premium grade é a coloração de madeira à base de água com tecnologia de cor alemã segura para o usuário e o meio ambiente. A tecnologia Core Shell Polymer garante a alta elasticidade do filme colorido. O grau premium RTB Wood Stain fornece proteção máxima contra danos causados pela água e sol com 4 vezes mais durabilidade do que a base de solvente e ajuda a melhorar o grão da madeira. Pode ser usado em decks, cercas, móveis de exterior e outros exteriores.

    Especificação
    • Product detail

      • CORE SHELL POLYMER Technology from Germany helps to enhance the ability of pigment to penetrate into every bit of wood.
      • Can withstand the expansion and contraction of wood. Excellent protection hot and humid environment.
      • Quick drying within 30 minutes. Can be re-coat within 45 minutes.
      • Excellent Transparent stain helps to enhance wood texture and appearance.
      • No thinner required.
      • 4 times more durability than solvent based.
      • Water repellent but allow evaporation of moisture.
      • Protection against termite, insect, mold, algae, and fungi.
      • LOW VOCs. Safe to use and environmental friendly.
      • Compliance with the EN71: Safe to use for toys and children.

      Product : Exterior / Interior Paint

      Finishes : Gloss / Matte

      Coverage : 50-55 sq.m/gl/coat

      Container size : 1 Gallon

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRTB_Paint_Wood_stain
    • Familia de productoPaints
    • Grupo de produtosWood Paint
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)18.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes