Publicar produtos
100100 EUROBLOCK, Full bore foot valve, female threaded, with stainless steel strainer

100100 EUROBLOCK, Full bore foot valve, female threaded, with stainless steel strainer

Traduzido por Google,
A EUROBLOCK é uma válvula que permite o escoamento do fluido em apenas um sentido. Ele é usado para impedir qualquer possível risco de danos/contaminação aos sistemas de água causados por refluxos. O novo design interno e os novos componentes/materiais utilizados, como o FORTRON, permitiram que a válvula aumentasse sua resistência ao desgaste, a resistência mecânica e seu desempenho de vazão, diminuindo também o ruído de operação. Por estas razões, a válvula EUROBLOCK é uma das válvulas de retenção mais inovadoras do mercado. A nova persiana EUROBLOCK é fabricada em FORTRON (PPS), um tecnopolímero semicristalino enriquecido com fibra de vidro, altamente resistente a altas temperaturas, termicamente estável e com altas propriedades mecânicas e resistência química. A sua forma foi especificamente estudada para favorecer o escoamento e limitar as quedas de pressão no interior do sistema. • A inserção do suporte traseiro em tecnopolímero ajuda a reduzir o coeficiente de atrito entre o obturador e o próprio suporte. • Graças à seção da área de estanqueidade e ao assento de elastômero na persiana, os riscos de vazamento de desgaste são altamente reduzidos. • A válvula de retenção EUROBLOCK é basicamente impossível de travar graças ao design de seus componentes internos e aos materiais utilizados. • A válvula é adequada para ser usada em instalações de distribuição de água potável, bem como em sistemas de aquecimento/arrefecimento. • O novo design interno diminuiu bastante o ruído de operação. • Pode ser instalado horizontalmente ou transversalmente. • Graças à sua seção interna particular, a passagem do fluido não sofre redução em nenhum ponto. A série EUROBLOCK está disponível nas seguintes versões: • 100000, válvula de retenção Full bore, rosca F/F. • 100001, Válvula de retenção full bore, rosca F/F, sede Viton® adequada para aplicação com hidrocarbonetos e combustíveis não halogenados (gasolinas, querosene...). • 100100, Válvula de pé de passagem plena, rosca fêmea, com filtro de aço inoxidável. • 100101, Válvula de pé full bore, rosca fêmea, com filtro em aço inox e sede em Viton® adequada para aplicação com hidrocarbonetos e combustíveis não halogenados (gasolinas, querosene...). • 100200, Válvula de retenção de diâmetro reduzido, UNI ISO 228/1-GF/F com rosca. • 100210, Válvula de retenção de furo reduzido, tratamento TEA, UNI ISO 228/1 – G, rosca fêmea • 100300, Válvula de pé de furo reduzido, UNI ISO 228/1-G, rosca fêmea, com filtro de aço inoxidável
Especificações técnicas
  • Ref.ª única100100
  • Familia de productoEcology Series
  • Grupo de produtosEUROBLOCK
  • Data de publicação2020-12-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte