Publicar produtos
2098 BUBBLE-SFER, Full bore ball valve, for water meter’s entrance, thread male/ring nut, with anti-tampering T-handle and ball with
automatic rinse system

2098 BUBBLE-SFER, Full bore ball valve, for water meter’s entrance, thread male/ring nut, with anti-tampering T-handle and ball with automatic rinse system

Traduzido por Google,
2098 BUBBLE-SFER, Válvula esférica full bore, para entrada do hidrômetro, rosca macho/porca, com cabo em T antiviolação e esfera com sistema de enxágue automático
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2098
  • Familia de productoBall valves
  • Grupo de produtosBUBBLE-SFER
  • Data de publicação2020-12-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte