Publicar produtos
2530 FULL-SFER, Full bore ball valve F/F with ISO 5211 pad for actuator, stainless steel ball and stem,
suitable for solvents. ATEX APPROVED

2530 FULL-SFER, Full bore ball valve F/F with ISO 5211 pad for actuator, stainless steel ball and stem, suitable for solvents. ATEX APPROVED

Traduzido por Google,
2530 FULL-SFER, Válvula de esfera de passagem plena F/F com almofada ISO 5211 para atuador, esfera e haste em aço inoxidável, adequada para solventes. ATEX APROVADO
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2530
  • Familia de productoBall valves
  • Grupo de produtosFULL-SFER
  • Data de publicação2020-12-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte