Publicar produtos
300000 EURO, Pressure reducing and regulating valve

300000 EURO, Pressure reducing and regulating valve

Traduzido por Google,
Válvula redutora e reguladora de pressão com sede balanceada, regulagem de saída de 1,5 a 6 bar, com sistema de filtragem de vazão de 500 mícrons a montante, conexões com porca e união.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única300000
  • Familia de productoEcology Series
  • Grupo de produtosEURO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPoliamida
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte