Publicar produtos
MAGNETO, Magnetic Dirt Separator

MAGNETO, Magnetic Dirt Separator

Traduzido por Google,
Separador de sujeira magnético para caldeiras de condensação, conexões roscadas ISO 228 - G 3/4".
Especificações técnicas
  • Ref.ª única300400
  • Familia de productoEcology Series
  • Grupo de produtosMAGNETO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)164
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)60
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)0.52
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte