Publicar produtos
600760 FLY, Brass butterfly bib-cock, full bore, with hose tail and lockable throttling; lockable
technopolymer handle

600760 FLY, Brass butterfly bib-cock, full bore, with hose tail and lockable throttling; lockable technopolymer handle

Traduzido por Google,

EUROFLY e FLY, as válvulas avançadas com solução “butterfly obstructor” registradas com a patente italiana n° US 6.446.934. A estrutura particular da válvula oferece uma boa combinação de grande confiabilidade da estanqueidade e custo-benefício da solução.
As válvulas borboleta de latão EUROFLY e FLY podem ser usadas nos seguintes campos HVAC, industrial, naval, pneumático etc.
• A temperatura de funcionamento do EUROFLY varia entre -10°C e +130°C.
• A temperatura de operação do FLY varia entre -10°C e +100°C.
• A pressão máxima de operação, à temperatura ambiente, é de 16 Bar (PN16).

Certificação Internacional:
EAC, ACS (Attestation de conformité sanitaire).

Principais elementos compatíveis:
• AGUA
• ÁGUA DO MAR
• AR
• AZOTO
• BUTANO
• VAPOR ATÉ 130°
• GLICOL

EUROFLY e FLY estão disponíveis nestas versões:
• 600000, válvula borboleta de latão de furo total, F/F rosqueado com estrangulamento
• 600001, válvula borboleta de latão de furo total F/F rosqueado com estrangulamento
• 600300, válvula borboleta de latão de furo total M/F rosqueado com estrangulamento
• 600301, válvula borboleta de latão de furo total, rosca M/F com estrangulamento
• 600500, Válvula borboleta de latão de furo total, rosca fêmea e encaixe para manifold com estrangulamento
• 600700, Bib-cock borboleta de latão, com cauda de mangueira e estrangulamento, cabo em tecnopolímero
• 600760, Bib-cock borboleta em latão, full bore, com cauda de mangueira e estrangulamento bloqueável; bloqueável
punho em tecnopolímero.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única600760
  • Familia de productoButterfly valves
  • Grupo de produtosFLY
  • Data de publicação2020-12-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte