Publicar produtos
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
Ruskin

Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD

3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

O EME620DD é uma persiana horizontal estacionária dupla drenável de alumínio extrudado de 6” de profundidade, fixada mecanicamente, projetada para proteger as aberturas de entrada e saída de ar em paredes externas. Esta persiana oferece proteção excepcional contra a chuva provocada pelo vento sob as condições mais severas. Esta grelha foi concebida com um sistema de calha drenável que canaliza a água das lâminas para as calhas nas ombreiras, onde a água é expelida pela frente da grelha.

Especificação
  • Furnish and install louvers as hereinafter specified where shown on plans or as described in schedules. Louvers shall be stationary drainable type with drain gutters in each blade and downspouts in jambs and mullions. Louvers shall have a minimum of 48% free area based on a 48” wide x 48” high (1219 x 1219) size. Stationary drainable blades shall be contained within a 6” (152) frame. Louver components (heads, jambs, sills, blades, & mullions) shall be factory assembled by the louver manufacturer. Louver sizes too large for shipping shall be built up by the contractor from factory assembled louver sections to provide overall sizes required. Louver design shall limit span between visible mullions to 10 feet (3) and shall incorporate structural supports required to withstand a windload of 30 lbs. per sq. ft. (1.44KPa) (equivalent of a 110 mph wind (177 KPH) wind–specifier may substitute any loading required).

    Louvers shall be Ruskin model EME620DD extruded 6063T6 aluminum construction as follows:

    Frame: 6” (152) deep, .094” (2.4) wall thickness.

    Blades: .080” (2.0) nominal wall thickness.

    Screen: 5/8” x .040” (16 x 1) expanded, flattened aluminum bird screen in removable frame. Screen adds approximately 1/2” (13) to louver depth.

    Finish: Select finish specification from Ruskin Finishes Brochure.





Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEME620DD
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de produtosWind-Driven Louvers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-29
  • Número de edição1
  • Profundidade (polegadas)6
Ligações
Relacionado
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas