Publicar produtos
HZ700MD Extreme Performance Louver AMCA 540/AMCA 550 Miami Dade Approved
Ruskin

HZ700MD Extreme Performance Louver AMCA 540/AMCA 550 Miami Dade Approved

Traduzido por Google,

O HZ700MD é um louver de desempenho extremo de quadro duplo aprovado pela Miami Dade. Seu design de lâmina de duas peças oferece proteção contra a penetração da chuva provocada pelo vento, reduzindo danos e despesas operacionais adicionais. O HZ700MD tem uma construção de montante visível e um design de lâmina frontal horizontal para uma estética arquitetônica agradável.

Características

  • 53% de área livre
  • AMCA 550 Listado
  • AMCA 540 (Míssil E) Listado
  • Classificações de desempenho publicadas com base em testes de acordo com AMCA 500-L
  • Aprovação Miami Dade NOA # 20-1201.01
  • Fixado mecanicamente
  • Ponto inicial de penetração de água 803,8 (245 m/min)
  • Aprovado para aplicações com pressão de projeto de +/- 130 PSF (6,7 kPa)
  • Listagem de TDI
Especificação
  • The HZ700MD is a double frame extreme performance louver that is Miami Dade Approved. Its two-piece blade design provides protection from wind-driven rain penetration, reducing damage and additional operating expenses. The HZ700MD has visible mullion construction and a horizontal front blade design for architecturally pleasing aesthetics.

    Features

    • 53% Free Area
    • AMCA 550 Listed
    • AMCA 540 (Missile E) Listed
    • Published performance ratings based on testing in accordance with AMCA 500-L
    • Miami Dade Approval NOA# 20-1201.01
    • Mechanically Fastened
    • Beginning point of water penetration 803.8 (245 m/min)
    • Approved for applications with design pressure of +/- 130 PSF (6.7 kPa)
    • TDI Listing


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHZ700MD
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-08-16
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas