Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
ruskin/products/78aa924d-9025-455a-bc48-8b09ae9f16f2
Início
Categorias
AVAC
Condutas
Oval Low Leak Commercial Control Damper CDO25
Disponível em Estados Unidos
Ruskin
Seguir
Oval Low Leak Commercial Control Damper CDO25
Traduzido por Google,
Vista original
O CDO25 é um amortecedor de controle oval que apresenta:
Controle de volume.
Construção em aço com acabamento em pintura de alumínio.
Quando equipado com vedações de lâmina, fornece fechamento positivo
.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
rd-00317-045
Familia de producto
Dampers for Air Ductwork
Grupo de produtos
Commercial Control Dampers
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2009-09-09
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12147
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
AVAC - Condutas
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
Descarregar
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Descarregar
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
Descarregar
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
Descarregar
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
Descarregar
METALAIRE
Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5
Descarregar