Publicar produtos
NMS2 Non-Metallic Commercial Backdraft Damper
Ruskin

NMS2 Non-Metallic Commercial Backdraft Damper

Traduzido por Google,
O amortecedor NMS2 Backdraft possui uma estrutura de aço de 2" e lâminas de fibra de vidro de neoprene. Possui:
  • 60% de área livre
  • Excepcional resistência e resistência ao rasgo.
  • Resistência à umidade, mofo e podridão, bem como à maioria dos óleos, produtos químicos e graxa.
  • Operação silenciosa sem ruídos metálicos.
  • Resistência ao fogo através de revestimento ignífugo e não combustível.
  • Operação longa e confiável sem pivôs mecânicos
.
Especificação
  • Furnish and install, at locations shown on plans or in accordance with schedules, backdraft dampers that meet the following minimum construction standards: Frame shall be 16 gage galvanized steel with windstops to reduce back flow all around. Blades shall be non-combustible neoprene coated fiberglass mechanically locked into blade edge for low noise operation. Each blade shall operate independently without bearings or linkage. Dampers shall be designed for maximum 1200 fpm spot velocities and up to 4" w.g. back pressure depending on damper size. Dampers shall be in all respects equivalent to Ruskin model NMS.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-155
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de produtosBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States