Publicar produtos
ADC24 Standard Cam Access Door
Ruskin

ADC24 Standard Cam Access Door

Traduzido por Google,
A porta de acesso de pele dupla ADC24 é construída em aço galvanizado e apresenta
  • Instalação rápida e fácil onde quer que o acesso ao duto seja necessário.
  • Fechaduras manuais, garantindo um fechamento firme da porta
.
Especificação
  • Ruskin access doors offer quick, easy and economical installation wherever duct access is needed. Manual locks assure tight door closure and the continuous piano-type hinge models give smooth operation. The ADCW and ADHW models feature a "see through" panel that permits visual duct inspection without door removal.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-165
  • Familia de productoAccess Fittings for Air Ductwork
  • Grupo de produtosAccess Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas