Publicar produtos
GPAD Walk Through Access Door
Ruskin

GPAD Walk Through Access Door

Traduzido por Google,
A porta de acesso GPAD é construída com uma moldura de alumínio e um painel de aço galvanizado. Possui:
  • Disponibilidade em uma variedade de alturas e larguras
  • Acesso conveniente de passagem para interiores de dutos em sistemas e plenums de baixa a média pressão
  • Vazamento extremamente baixo de menos de 0,1 cfm/polegada de perímetro quando a porta está fechada
Especificação
  • Available in a variety of heights and widths, Ruskin's GPAD offers convenient, walkthrough access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums. Extremely low leakage of less than .1 cfm/perimeter inch is provided when door is closed (based on AMCA Standard 500 tests).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-183
  • Familia de productoAccess Fittings for Air Ductwork
  • Grupo de produtosAccess Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas