Publicar produtos
Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D
Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D

    4.5 de 5 estrelas4.5(13 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A grelha estacionária Heavyline ELF211D é uma grelha estacionária de 2" de profundidade em alumínio extrudido 6063T5, espessura nominal de parede de 0,060" (1,5). Possui:
    • 38% de Área Livre.
    • Classificações de desempenho publicadas.
    • Sistema de armação de alto desempenho.
    • A calha de drenagem em cada lâmina minimiza a cascata de água entre as lâminas.
    • montantes ocultos com estilo arquitetônico.
    • Construção toda em alumínio para baixa manutenção e alta resistência à corrosão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-17
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosStationary Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas