Publicar produtos
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DX
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DX
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DX

    Traduzido por Google,
    A grelha ajustável ELC6375DX tem uma estrutura de 6" de profundidade, lâminas drenáveis em um ângulo de lâmina de 37 1/2 graus. Possui:
    • 55% de área livre.
    • Operação de baixo torque e aparência arquitetônica agradável com baixo desempenho de vazamento.
    • Calha de drenagem na estrutura do cabeçote e em cada lâmina, o que minimiza a cascata de água.
    • Articulação oculta da lâmina que é protegida da exposição às intempéries e reduz a profundidade de instalação.
    • Vedações do batente para um fechamento perfeito da lâmina ao quadro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-36
    • Familia de productoExterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosCombination Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas