Publicar produtos
Ruskin Steel Stationary Drainable Louver L375D
Ruskin Steel Stationary Drainable Louver L375D
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Drainable Louver L375D

    Traduzido por Google,
    O Louver Estacionário de Lâmina Drenável de Alto Desempenho L375D tem 4" de profundidade com um ângulo de lâmina de 37-1/2 graus. Possui:

    • 50% de Área Livre.
    • Baixa queda de pressão e penetração de água.
    • Drenar calhas em cada lâmina e calhas em batentes e montantes para drenar a água da grelha para uma cascata mínima de água de lâmina para lâmina.
    • montantes ocultos com estilo arquitetônico permitindo aparência de linha contínua de até 120".
    • Construção econômica em aço galvanizado.
    Especificação
    • The L375D High Performance Drainable Blade Stationary Louver is 4" deep with at a 37-1/2 degree blade angle. It features:

      • 50% Free Area
      • Low pressure drop and water penetration
      • Drain gutters in each blade and downspouts in jambs and mullions to drain water from louver for minimum water cascade from blade to blade
      • Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120"
      • Economical galvanized steel construction

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-63
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosStationary Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States