Publicar produtos
Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF22V
Ruskin

Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF22V

Traduzido por Google,
A grelha estacionária de alumínio ELF22V é uma grelha estacionária de 2" de profundidade que tem um ângulo de lâmina de 60 graus. Possui:

• Lâminas chevron à prova de visão que proporcionam privacidade, ocultam equipamentos, evitam vandalismo e atuam como barreira de segurança para áreas perigosas.
• 28% de área livre.
• Resistente à corrosão, toda em alumínio.
• Excelente durabilidade e baixa manutenção.
Especificação
  • The ELF22V Aluminum Stationary Louver is a 2" deep stationary louver which has a 60 degree blade angle. It features:

    • Sightproof chevron blades which provide privacy, conceal equipment, prevent vandalism, and act as a safety barrier to dangerous areas
    • 28% free area
    • Corrosion resistant, all aluminum construction
    • Outstanding durability and low maintenance

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-88
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de produtosSightproof Louvers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas