Publicar produtos
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - B
Ruskin

ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - B

Traduzido por Google,
As persianas estacionárias redondas e semi-redondas ELR estão disponíveis em estilos de lâmina de 2", 4" e 6".

_x005F_x005F_x005F_x000D__x005F_x000D__x000D_
    _x005F_x005F_x005F_x000D__x005F_x000D__x000D_
  • Com estilo arquitetônico, montantes ocultos para uma aparência atraente.
  • Construção em alumínio para baixa manutenção e alta resistência à corrosão._x005F_x005F_x005F_x000D__x005F_x000D__x000D_
  • Excelente durabilidade e baixa manutenção.


Os acabamentos RUSKIN melhoram a aparência do produto para combinar com outras cores selecionadas. Esses mesmos acabamentos proporcionam resistência prolongada às intempéries, semelhante às superfícies de edifícios adjacentes. A RUSKIN fornece a maioria dos acabamentos disponíveis para arquitetos e engenheiros.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaruskin-elr-b
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de produtosELR
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-12-03
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas