Publicar produtos
Bench DAGNY wall - DAG350
Bench DAGNY wall - DAG350
Bench DAGNY wall - DAG350

    Bench DAGNY wall - DAG350

    Traduzido por Google,

    O banco de parede DAGNY é uma solução de assento elegante e robusta que é montada diretamente sobre a parede. O banco adiciona aconchego e conforto ao espaço, integrando-se naturalmente a ambientes externos modernos e clássicos.

    O mobiliário urbano é fabricado na Suécia e produzido com grande cuidado em relação ao design, funcionalidade e seleção de materiais. O resultado são peças que resistem ao uso prolongado em ambientes públicos ao ar livre.

    A linha de móveis inclui cadeiras, bancos, sofás e mesas. A construção é sólida, com estrutura de aço e tábuas maciças de pinho sueco.

    Especificação
    • Product name: Bench DAGNY wall

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • For mounting on top of a wall

      Material

      • Pine, edge glued, lineseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (on top of wall)

      Width: 360 mm

      Length: 1810 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabench-dagny-wall-dag350
    • Familia de productoDAGNY
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom