Publicar produtos
Bench HULDA wall - HUL350
Bench HULDA wall - HUL350
Bench HULDA wall - HUL350

    Bench HULDA wall - HUL350

    Traduzido por Google,

    O banco de parede HULDA é uma solução de assento convidativa e robusta, montada diretamente sobre a parede. Suas formas generosas e design inteligente criam um espaço confortável para descanso e convívio, com uma estética que se adapta igualmente bem a ambientes externos modernos e tradicionais.

    A linha de móveis HULDA vai além do design, incluindo peças acessíveis, com altura de assento elevada e apoios de braço especialmente projetados como opções para cadeiras e bancos com encosto, facilitando o ato de sentar e levantar.

    Os móveis possuem estrutura em aço galvanizado a quente e ripas de madeira maciça de pinho sueco impregnado com óleo de linhaça (tratado com Linax). Como alternativa, também estão disponíveis assentos com ripas redondas de aço, que conferem um toque moderno e a possibilidade de personalização com diferentes opções de cores para a estrutura de aço e o assento.

    Especificação
    • Product name: Bench HULDA wall

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • For mounting on top of a wall

      Material

      • Pine, linseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (on top of wall)

      Width: 485 mm

      Length: 1815 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabench-hulda-wall-hul350
    • Familia de productoHULDA
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom