Publicar produtos
Bicycle stand STELLA frame locking - STR140
Bicycle stand STELLA frame locking - STR140
Bicycle stand STELLA frame locking - STR140
Bicycle stand STELLA frame locking - STR140
Bicycle stand STELLA frame locking - STR140
Bicycle stand STELLA frame locking - STR140

    Bicycle stand STELLA frame locking - STR140

    Traduzido por Google,

    A STELLA representa o melhor dos dois mundos: uma interpretação moderna de um suporte de bicicletas clássico que cria organização e eficiência no estacionamento de bicicletas. A popularidade da STELLA se estende a escolas, empresas e centros de transporte, onde o estacionamento rápido, conveniente e seguro é essencial.

    O design inteligente dos suportes de roda proporciona um apoio estável para todos os tipos de pneus de bicicleta e permite uma montagem flexível em ângulo para otimizar o espaço disponível. Ao oferecer versões padrão de um ou dois lados, suportes de roda com trava no quadro e a possibilidade de expandir o suporte de bicicletas com várias seções em sequência, o STELLA se adapta a diferentes ambientes e necessidades do ciclismo.

    Além disso, existe a possibilidade de montagem na parede e em diferentes tipos de grades, o que aumenta ainda mais sua versatilidade. Os suportes para rodas, que podem ser montados em diferentes ângulos, proporcionam um estacionamento flexível e que economiza espaço para bicicletas. Para maior segurança, os suportes para rodas são fixados com parafusos de cabeça quadrada e porcas de segurança que só podem ser removidas com ferramentas especiais.

    STELLA, portanto, não é apenas um suporte para bicicletas; é parte integrante da cidade moderna, combinando funcionalidade e estética de uma forma que a torna a escolha óbvia para quem busca organização e estilo em estacionamentos de bicicletas.

    Especificação
    • Product name Bicycle stand STELLA frame locking

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Properties

      • Wheel holder
      • Frame locking
      • Modular

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized

      Anchoring: Bolting, Burial

      Height: 590mm

      Number of bicycle spaces: 3-8 pcs

      CC wheel holder: 500mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabicycle-stand-stella-frame-locking-str140
    • Familia de productoSTELLA
    • Grupo de produtosBike Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom