Publicar produtos
Chair DAGNY high back with armrests - DAG330
Chair DAGNY high back with armrests - DAG330
Chair DAGNY high back with armrests - DAG330
Chair DAGNY high back with armrests - DAG330
Chair DAGNY high back with armrests - DAG330

    Chair DAGNY high back with armrests - DAG330

    Traduzido por Google,

    A cadeira DAGNY de encosto alto eleva a série a um novo patamar de conforto e presença. O encosto alto e envolvente oferece suporte natural até o pescoço, criando uma experiência relaxante ao sentar, seja em um pátio ensolarado, em uma praça aberta ou em um parque arborizado. Aqui, o corpo pode descansar sem abrir mão do design elegante que tornou a série tão marcante em espaços públicos.


    Com apoios de braço, a cadeira também se torna uma opção acessível e inclusiva, projetada para permitir que mais pessoas se sentem com conforto e segurança. Juntamente com o banco DAGNY, ela se torna a companheira perfeita, ampliando o conforto e possibilitando funções flexíveis no mobiliário.


    Assim como os outros móveis da série, a cadeira é fabricada na Suécia com esmero na forma, na função e nos materiais. A estrutura de aço e as tábuas de pinho sueco maciço resistem ao desgaste do dia a dia, resultando em uma peça de mobiliário duradoura, tanto em termos de estilo quanto de durabilidade. A cadeira de encosto alto DAGNY combina construção meticulosa com um design atemporal e elegante. O resultado é uma cadeira que não apenas decora um ambiente, mas também cria um ponto de encontro convidativo para pausas, reuniões e momentos de tranquilidade nos ambientes urbanos do futuro.

    Especificação
    • Product name: Chair DAGNY high back with armrests

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • With armrests

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolt-on, Bolt-on (below ground level)

      Seat height: 450mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachair-dagny-high-back-with-armrests-dag330
    • Familia de productoChairs
    • Grupo de produtosDAGNY
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom