Publicar produtos
Seating furniture CYLVIA 2 modules - CYL0M2
Seating furniture CYLVIA 2 modules - CYL0M2
Seating furniture CYLVIA 2 modules - CYL0M2
Seating furniture CYLVIA 2 modules - CYL0M2
Seating furniture CYLVIA 2 modules - CYL0M2
Seating furniture CYLVIA 2 modules - CYL0M2
Seating furniture CYLVIA 2 modules - CYL0M2

    Seating furniture CYLVIA 2 modules - CYL0M2

    Traduzido por Google,

    Cylvia é uma peça de mobiliário multifuncional que combina, de forma lúdica, assentos, mesas e superfícies para uso temporário – tudo em um só produto. Projetada para os espaços abertos da cidade – praças, escolas, parques e pátios – ela convida o design, a durabilidade e a interação a serem os protagonistas. Com Cylvia, cada ambiente se torna uma oportunidade para criar algo único: misture formas, cores e funções para dar ao espaço sua própria identidade.

    Cylvia é uma linha de mobiliário versátil que se adapta facilmente às necessidades e ao estilo de qualquer espaço. A linha inclui diversas configurações diferentes, facilitando a criação de ambientes dinâmicos que estimulam o descanso, a interação e a criatividade.

    Com uma estrutura robusta em aço revestido a pó e pinho impregnado com linax, o mobiliário foi desenvolvido para resistir ao clima nórdico e ao uso diário – durante todo o ano.

    Especificação
    • Product name: Seating furniture CYLVIA 2 modules

      Designer: Saferoad Citylife

      Produced by: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, edge glued, lineseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Width: 630 mm 

      Height: 750 mm 

      Length: 2510 mm

      Seating height: 500, 750 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaseating-furniture-cylvia-2-modules
    • Familia de productoOther seating furniture
    • Grupo de produtosCYLVIA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom