Publicar produtos
Seating furniture CYLVIA short - CYL350
Seating furniture CYLVIA short - CYL350
Seating furniture CYLVIA short - CYL350
Seating furniture CYLVIA short - CYL350
Seating furniture CYLVIA short - CYL350
Seating furniture CYLVIA short - CYL350

    Seating furniture CYLVIA short - CYL350

    Traduzido por Google,

    Cylvia é um móvel multifuncional que combina, de forma lúdica, assentos, mesas e áreas de armazenamento em uma única peça. Foi criado para os espaços abertos da cidade – praças, escolas, parques e pátios – onde design, sustentabilidade e interação são os pilares. Com Cylvia, cada ambiente se torna uma oportunidade para criar algo único: misture formas, cores e funções para dar ao local uma identidade própria.

    Cylvia é uma linha de mobiliário versátil que se adapta facilmente às necessidades e ao estilo do espaço. A linha oferece diversas configurações de móveis, facilitando a criação de ambientes dinâmicos que estimulam o descanso, reuniões e a criatividade.

    Com uma estrutura robusta em aço revestido a pó e pinho impregnado com linhaça, o mobiliário foi desenvolvido para resistir ao clima nórdico e ao uso diário durante todo o ano.

    Especificação
    • Product name: Seating furniture CYLVIA short

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Width: 630mm

      Height: 500mm

      Length: 1280mm

      Seat height: 500mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaseating-furniture-cylvia-short-cyl350
    • Familia de productoOther seating furniture
    • Grupo de produtosCYLVIA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom