Publicar produtos
Sofa DAGNY - DAG102
Sofa DAGNY - DAG102
Sofa DAGNY - DAG102
Sofa DAGNY - DAG102
Sofa DAGNY - DAG102

    Sofa DAGNY - DAG102

    Traduzido por Google,

    A DAGNY oferece o equilíbrio perfeito entre estética e conforto. O design atemporal facilita a integração dos móveis em diversos ambientes, como parques e pátios.

    O mobiliário urbano é fabricado na Suécia e produzido com grande cuidado em relação ao design, funcionalidade e seleção de materiais. O resultado são peças que resistem ao uso prolongado em ambientes públicos ao ar livre.

    A linha de móveis inclui cadeiras, bancos com ou sem encosto e mesas. A construção é sólida, com estrutura de aço e tábuas maciças de pinho sueco. As cadeiras e os bancos também estão disponíveis com apoios de braço em aço de fácil manuseio.

    Especificação
    • Product name: Bench DAGNY

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, edge glued, lineseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Depth: 490 mm

      Height: 790 mm

      Length: 1210 mm

      Seat height: 450 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasofa-dagny-dag102
    • Familia de productoDAGNY
    • Grupo de produtosBenches with Backrest
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom