Publicar produtos
Sofa HULDA - HUL102
Sofa HULDA - HUL102
Sofa HULDA - HUL102
Sofa HULDA - HUL102

    Sofa HULDA - HUL102

    Traduzido por Google,

    O banco de parque HULDA oferece conforto espaçoso e um design inteligente com foco na acessibilidade. Crie um ambiente externo convidativo e sustentável com o mobiliário de parque HULDA. Seu perfil diferenciado se adapta tanto a ambientes externos modernos quanto tradicionais.

    A linha de móveis HULDA vai além do design, incluindo opções de acessibilidade, como assentos altos e apoios de braço especialmente projetados para cadeiras e bancos, facilitando o ato de sentar e levantar. Os móveis estão disponíveis com quatro pés ou com apenas dois pés, o que facilita a limpeza embaixo dos móveis e a fixação em ambientes com superfícies irregulares.

    Os móveis possuem estrutura em aço galvanizado a quente e ripas de madeira maciça de pinho sueco impregnado com óleo de linhaça (tratado com Linax). Como alternativa, também estão disponíveis assentos com ripas redondas de aço, que conferem um toque moderno e a possibilidade de personalização com diferentes opções de cores para a estrutura de aço e o assento.

    Especificação
    • Product name: Bench HULDA

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, linseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Length: 1215 mm

      Seat height: 470 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasofa-hulda-hul102
    • Familia de productoHULDA
    • Grupo de produtosBenches with Backrest
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom