GPX Architectural Series Fire Resistive Aluminum Clad Framing
Traduzido por Google,
Sistema de estrutura revestida de alumínio, com resistência e proteção contra incêndio de 20 a 120 minutos, disponível em diversos perfis.
Pode ser personalizado para atender ao Nível 8 de resistência balística, conforme a norma UL 752-2005.
Disponível em acabamentos padrão e personalizados, incluindo acabamentos de fluoropolímero de alto desempenho da PPG, anodização transparente, anodização bronze, anodização preta, Decoral®, qualquer tipo de folheado de madeira, metal ornamental e muito mais.
Parede/Janela Resistente ao Fogo
Conjuntos de paredes/janelas transparentes com resistência ao fogo de 60 a 120 minutos, testados segundo a norma ASTM E-119, que limita o aumento de temperatura a 250°F acima da temperatura ambiente no lado oposto ao fogo.
Capaz de envidraçamento do chão ao chão e de parede a parede.
Perfis padrão:
2-1/2"
Perfis disponíveis:
3" - Série 300
4-1/8" - Série 400
5" - Série 500
Aberturas resistentes ao fogo
Aberturas com resistência ao fogo de 20 a 45 minutos.
Limitado a 25% da área total da parede devido a preocupações com o calor radiante.
Testado de acordo com a norma NFPA 257, Testes de resistência ao fogo para conjuntos de janelas.
Perfis padrão:
2-1/2"
Perfis disponíveis:
3" - Série 300
4-1/8" - Série 400
5" - Série 500
Portas resistentes ao fogo
Portas corta-fogo com resistência de 60 a 90 minutos, testadas segundo a norma ASTM E-119, que limita o aumento de temperatura a 250°F acima da temperatura ambiente no lado oposto ao fogo.
Testado segundo a norma NFPA 252, Testes de resistência ao fogo para conjuntos de portas.
Perfis disponíveis:
3" - Série 300
4-1/8" - Série 400
5" - Série 500
Portas corta-fogo com resistência de 20 minutos
Visão total, 20 minutos, porta de alumínio com montantes e travessas.
Testado de acordo com as normas NFPA 252 e UL 10C com pressão positiva.