Publicar produtos
GPX Architectural Series with Superlite III XL

GPX Architectural Series with Superlite III XL

Traduzido por Google,
  • Conjunto de parede transparente resistente ao fogo, em conformidade com as normas ASTM E-119 e ANSI/UL 263, suportando jato de água por até 2 horas.
  • O tamanho máximo do painel é de 6.975 polegadas quadradas, não podendo exceder 116-¼” de altura ou largura.
  • Opção com acabamento esmaltado disponível.

Parede/Janela Resistente ao Fogo
  • Conjunto de parede transparente resistente ao fogo, em conformidade com as normas ASTM E-119 e ANSI/UL 263, suportando jato de água por até 2 horas.
  • O tamanho máximo do painel é de 6.975 polegadas quadradas, não podendo exceder 116-¼” de altura ou largura.
  • Opção com acabamento esmaltado disponível.
  • Atende aos requisitos de segurança contra impactos da Categoria II da CPSC, o padrão federal máximo de segurança.
  • O perfil de alumínio de 2-1/2 polegadas é compatível com sistemas de fachada padrão não classificados.
  • Instalação modular fácil ou montagem desmontada em campo (KD).
  • Os acabamentos das molduras incluem acabamentos de fluoropolímero de alto desempenho da PPG, anodização transparente, anodização bronze, anodização preta, Decoral®, qualquer tipo de folheado de madeira, metal ornamental e muito mais.
  • Garantia do fabricante de 5 anos.
  • Fabricado nos EUA para prazos de entrega rápidos.
  • Certificado e etiquetado pela UL.
Perfis padrão:
  • 2-1/2"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasaftifirst-gpx-architectural-series-with-superlite-iii-xl
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de produtosFire-Rated Glass
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros

Disponibilidade da região

América do Norte
United States