Publicar produtos
GPX Ballistic

GPX Ballistic

Traduzido por Google,
  • Sistema de estrutura revestida de alumínio com proteção e resistência ao fogo de 20 a 120 minutos, com classificação balística.
  • Disponível em acabamentos padrão e personalizados, incluindo acabamentos de fluoropolímero de alto desempenho da PPG, anodização transparente, anodização bronze, anodização preta, Decoral®, qualquer tipo de folheado de madeira, metal ornamental e muito mais.

Aberturas de proteção contra incêndio balístico
  • Portas com proteção contra incêndio de 20 a 45 minutos.
  • Testado segundo a norma NFPA 252, Testes de resistência ao fogo de conjuntos de portas.
  • Até o nível 8 de Balística e nível 1 de Ataque.
Perfis disponíveis:
  • 3" - Série 300B
  • 4-1/8" - Série 400B
  • 5" - Série 500B

Portas balísticas resistentes ao fogo
  • Portas com proteção contra incêndio de 20 a 45 minutos.
  • Testado segundo a norma NFPA 252, Testes de resistência ao fogo de conjuntos de portas.
  • Até o nível 8 de Balística e nível 1 de Ataque.
Perfis disponíveis:
  • 3" - Série 300B
  • 4-1/8" - Série 400B
  • 5" - Série 500B

Janela/Parede resistente a fogo balístico
  • Conjuntos de parede/janela com resistência ao fogo e classificação balística de 60 a 120 minutos, testados segundo a norma ASTM E-119, que limita o aumento de temperatura a 250 °F acima da temperatura ambiente no lado oposto ao fogo.
  • Até o nível 8 de Balística e nível 1 de Ataque.
Perfis disponíveis:
  • 3" - Série 300B
  • 4-1/8" - Série 400B
  • 5" - Série 500B
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasaftifirst-gpx-ballistic
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de produtosFire-Rated Glass
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros

Disponibilidade da região

América do Norte
United States