Sistema de estrutura revestida de alumínio com proteção e resistência ao fogo de 20 a 120 minutos, próprio para furacões.
Disponível em acabamentos padrão e personalizados, incluindo acabamentos de fluoropolímero de alto desempenho da PPG, anodização transparente, anodização bronze, anodização preta, Decoral®, qualquer tipo de folheado de madeira, metal ornamental e muito mais.
Portas resistentes a furacões e fogo
Portas resistentes ao fogo por 60 a 90 minutos, com classificação para furacões, testadas segundo a norma ASTM E-119, que limita o aumento de temperatura a 250 °F acima da temperatura ambiente no lado oposto ao fogo.
Testado de acordo com as normas TAS 201 (Impacto de Míssil de Grande Porte), TAS 202 (Infiltração de Ar e Água) e TAS 203 (Carga Cíclica de Vento).
Testado segundo a norma NFPA 252, Testes de resistência ao fogo para conjuntos de portas.
Perfis disponíveis:
5" - Série 500H
Aberturas resistentes a incêndios de furacões
Aberturas com resistência ao fogo de 45 minutos e classificadas para furacões.
Limitado a 25% da área total da parede devido a preocupações com o calor radiante.
Testado de acordo com as normas TAS 201 (Impacto de Míssil de Grande Porte), TAS 202 (Infiltração de Ar e Água) e TAS 203 (Carga Cíclica de Vento).
Testado de acordo com a norma NFPA 257, Testes de resistência ao fogo para conjuntos de janelas.
Perfis disponíveis:
3" - Série 300H
Parede/Janela resistente a furacões e fogo
Conjuntos resistentes ao fogo por 60 a 120 minutos, classificados para furacões, testados segundo a norma ASTM E-119, que limita o aumento de temperatura a 250°F acima da temperatura ambiente no lado oposto ao fogo.
Testado de acordo com as normas TAS 201 (Impacto de Míssil de Grande Porte), TAS 202 (Infiltração de Ar e Água) e TAS 203 (Carga Cíclica de Vento).
Capaz de envidraçamento do chão ao chão e de parede a parede.