Publicar produtos
GPX Hurricane with FL Product Approval

GPX Hurricane with FL Product Approval

Traduzido por Google,
  • Sistema de estrutura revestida de alumínio com resistência ao fogo de 60 a 120 minutos e classificação para furacões, com números de aprovação de produto da Flórida:
    • Janela/Parede Fixa: FL16382
    • Portas simples e duplas: FL 16888
  • Atende aos seguintes padrões:
    • ASTM E-119/NFPA251/UL263 até 2 horas com jato de água para resistência ao fogo
    • ASTM E283 para Vazamento por Infiltração de Ar
    • ASTM E331/ASTM 547 para Penetração de Água
    • ASTM E330/TAS 202 para pressão estática uniforme do ar
    • FBC 1626.2 (TAS 201 e 203) para impacto de mísseis de grande porte e carregamento cíclico de vento
    • AAMA 1302.5-76 e 1303.5-76 para entrada forçada (para portas)
    • Norma ASTM E1300 para Determinação da Resistência à Carga do Vidro em Edifícios
  • Em conformidade com os requisitos de teste da Zona de Furacões de Alta Velocidade (HVHZ).
  • Cargas máximas de projeto de até +/- 80 PSF.
  • O envidraçamento é feito com SuperLite II-XL isolado e vidro laminado DuPont Sentry Plus de 9/16".
  • O Dow Corning 995 será usado como selante perimetral.
  • Inscrito no Programa de Garantia de Qualidade da Architectural Testing Inc.
  • Disponível em acabamentos padrão e personalizados, incluindo acabamentos de fluoropolímero de alto desempenho da PPG, anodizado transparente, anodizado bronze, anodizado preto, Decoral®, metal ornamental e muito mais.

Portas resistentes ao fogo e a furacões
  • Portas simples e duplas revestidas de alumínio, resistentes ao fogo por 60 e 90 minutos e classificadas para furacões.
  • Montante vertical de 5", cabeceira de 5" e travessa inferior de 10" (a travessa inferior pode ser modificada com a aprovação da autoridade competente).
  • A porta tem entre 4 e 5 polegadas de profundidade.
  • Largura máxima de porta única: 52 ¼".
  • Largura máxima da porta dupla: 104 ½".
  • Altura máxima da porta: 105 ¼".
Perfis disponíveis:
  • 5"

Parede/Janela resistente a furacões e ao fogo
  • Parede/janela revestida de alumínio com resistência ao fogo de 60 a 120 minutos e classificação para furacões.
  • Altura máxima da parede: 144 polegadas.
  • Largura máxima da parede de 40 polegadas antes da introdução da travessa vertical.
Perfis disponíveis:
  • 3 polegadas no perímetro e 5 polegadas nos pontos intermediários.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasaftifirst-gpx-hurricane-with-fl-product-approval
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de produtosFire-Rated Glass
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros

Disponibilidade da região

América do Norte
United States