Publicar produtos
Fence, machinery and equipment protection

Fence, machinery and equipment protection

Traduzido por Google,
Saher-fence combina bem com o ambiente e é uma solução eficaz para proteger e delimitar áreas. Uma solução de vedação bem projetada é importante porque um resultado eficaz é influenciado por tantos fatores, como a necessidade do cliente, tipo de solo, forma do terreno, localização geográfica, condições climáticas e regulamentações oficiais. Uma vedação Saher tem uma estrutura elegante e sólida, que se mantém erguida de um ano para o outro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3-013
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-06-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)4000
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Nome UNSPSCFencing
  • Código UNSPSC301520