Publicar produtos
30000E Series Designer Wood Open Access Lockers
30000E Series Designer Wood Open Access Lockers
30000E Series Designer Wood Open Access Lockers
30000E Series Designer Wood Open Access Lockers
30000E Series Designer Wood Open Access Lockers
30000E Series Designer Wood Open Access Lockers

    30000E Series Designer Wood Open Access Lockers

    Traduzido por Google,
    Construídos em madeira de nível industrial e revestidos com laminado de alta pressão durável, os armários de madeira de acesso aberto da série 30000 da Salsbury oferecem amplo espaço para roupas, uniformes e diversas outras aplicações. Disponíveis em profundidades de 18'' e 24'', os armários de madeira de acesso aberto têm 2 (2) pés de largura e 6 (6) pés de altura (adicione 4'' para a base preta) e estão disponíveis nos acabamentos cinza, azul, preto, bordo, cerejeira ou mogno. Painéis laterais e capotas inclinadas opcionais, combinando com os armários de acesso aberto, são facilmente fixados aos armários de acesso aberto e conferem um acabamento final às laterais de um armário individual ou de uma fileira de armários. Os armários de acesso aberto apresentam uma prateleira superior com um compartimento superior de 11'' de largura x 12'' de altura. O compartimento superior inclui uma porta de 30 cm de largura x 30 cm de altura x 1 cm de profundidade e dobradiças ocultas de alta resistência. A porta também inclui uma maçaneta de elevação e fecho embutido, fechaduras de combinação reajustáveis ​​(acabamento preto ou prateado) ou fechaduras eletrônicas (acabamento preto ou prateado). Uma placa preta com nome/número (gravação personalizada nº 30060 disponível como opcional mediante solicitação). Os armários de acesso aberto de design também incluem dois (2) ganchos para casacos de dois pinos, um varão para casacos e um armário para os pés com 35 cm de altura. O espaçoso armário para os pés inclui uma tampa articulada, um painel frontal ventilado, um fecho para cadeado e oferece assentos confortáveis ​​e armazenamento seguro de equipamentos. Cadeados de combinação e cadeados com chave estão disponíveis como opcionais mediante solicitação para o armário para os pés.
    Especificação
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a professional environment is needed Available in a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish and include a black name / number plate Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid, a ventilated front panel and padlock hasp 14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door with heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp, resettable combination lock (black or silver finish), or electronic lock (black or silver finish) Salsbury Industries is an ISO 9001: 2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única30000E_Series_Designer_Wood_Open_Access_Lockers
    • Familia de productoWood Lockers
    • Grupo de produtosDesigner Open Access Wood Lockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)76
    • Largura (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento