Publicar produtos
3300 Series Cluster Box Units Mailboxes

3300 Series Cluster Box Units Mailboxes

Traduzido por Google,

Feitas de alumínio resistente e hardware de aço inoxidável, as Unidades de Caixa de Cluster (CBU's) aprovadas pela USPS da série 3300 da Salsbury são acessadas pela frente através de dois (2) painéis principais de abertura fácil. As unidades duráveis e resistentes à corrosão apresentam um acabamento revestido a pó disponível em seis (6) cores contemporâneas. Cada CBU inclui um ou mais cacifos totalmente integrados e um pedestal correspondente. Cada porta de alumínio pré-numerada inclui uma trava de came cilíndrica de cinco (5) pinos para serviço pesado com proteção contra poeira/chuva e três (3) chaves. Um compartimento adicional em cada CBU é rotulado como “Correio de saída” e inclui uma aba de proteção contra intempéries e um slot de correio de 11-3/4” W x 3/4” H. Uma opção atraente para instalações de CBUs novas e existentes são as CBUs decorativas Regency® da Salsbury série 3300R aprovadas pelo USPS.

Especificação
  • Salsbury Industries is officially licensed and authorized by the U.S. Postal Service to manufacture Cluster Box Units (CBU's)
    Manufactured by Salsbury Industries to U.S.P.S. "F" Specifications
    License # 1CDSEQ-08-B-0026
    Ideal for commercial and residential developments
    Include matching pedestal
    Constructed of heavy duty aluminum and stainless steel hardware
    Feature a durable powder coated finish available in sandstone, bronze, green, black, white and gray (for replacement units only)
    Accessed from the front through 2 easy opening master door panels
    Available in "A" size doors (12-3/4" W x 3-1/8" H) and larger "B" size doors (12-3/4" W x 4-7/8" H)
    Doors include a heavy duty 5 pin cylinder cam lock with a dust/rain shield and 3 keys
    One compartment is labeled "Outgoing Mail" and includes a weather protection flap and an 11-3/4" W x 3/4" H mail slot
    Include a carrier access door for U.S.P.S. installed master lock
    Include 1 or 2 fully integrated parcel locker(s): Small (12 3/4" W x 10 1/4" H) and Large (12 3/4" W x 13 3/4" H)
    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3300_Series_Cluster_Box_Units_Mailboxes
  • Familia de productoCommercial Mailboxes for USPS Delivery
  • Grupo de produtosStandard CBU's
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-08
  • Número de edição2
  • Altura (polegadas)62.75
  • Largura (polegadas)30.5
  • Profundidade (polegadas)18
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Caixas de Correio
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMail equipment
  • Código CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Número OmniClass23-19 15 11
  • Título OmniclassMail Boxes
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS