Publicar produtos
61000 Series Standard Metal Lockers - Single Tier - 1 Wide

61000 Series Standard Metal Lockers - Single Tier - 1 Wide

Traduzido por Google,

Construídos em aço de calibre 16, os armários padrão de nível único de 12" da série Salsbury 61000 oferecem privacidade e espaço para necessidades de armazenamento pessoal. Os armários padrão de nível único de 12" de largura estão disponíveis em acabamento revestido a pó cinza, bege ou azul e como unidades desmontadas ou montadas . Esses armários duráveis estão disponíveis em alturas de cinco (5) pés e seis (6) pés (adicione 6'' para pernas) e profundidades de 12'', 15'' e 18''. Um armário largo tem 12" de largura e três (3) armários largos têm 36" de largura, independentemente da altura e profundidade. Os armários padrão de camada única de 12" de largura apresentam uma prateleira de chapéu ajustável, três (3) ganchos de parede simples e um gancho de teto duplo. Os armários de 18'' profundos incluem uma haste de revestimento que pode acomodar roupas. bases, bases frontais, prateleiras de compartimentos, enchimentos e armários sem pés estão disponíveis como opções mediante solicitação.

Especificação
  • Constructed of 16 gauge steel
    Ideal for colleges, high schools, locker rooms, employee changing rooms, government agencies, gyms and many other applications
    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)
    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue
    Available in heights of 5 feet and 6 feet (add 6" for legs)
    5 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 60" high and 12", 15" or 18" deep
    6 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 72" high and 12", 15" or 18" deep
    Available as 1 wide or 3 wide units
    Each locker compartment features an adjustable hat shelf, 3 single wall hooks and a double ceiling hook (the 18" deep lockers also include a coat rod)
    Units include a lift up handle and recessed hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks and combination or key padlocks
    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificações técnicas
  • Ref.ª única61000_Series_Standard_Metal_Lockers_Single_Tier_1_Wide
  • Familia de productoMetal Lockers
  • Grupo de produtosStandard - Single Tier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-26
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)12
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
  • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
  • Número OmniClass23-19 13 11
  • Título OmniclassMetal Lockers
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings