Construídos em plástico ABS de alta qualidade, os armários de plástico resistentes à água da série Salsbury 95000 são ideais para áreas de piscina, academias, restaurantes e outros ambientes de alta umidade. Disponíveis em configurações de cinco níveis, os armários de plástico têm 73” de altura (pernas ajustáveis podem aumentar a altura para 74”) e 18” de profundidade e estão disponíveis como unidades desmontadas ou montadas. Os armários de plástico de 12" de largura apresentam um acabamento de porta cinza, bege ou azul e um acabamento de corpo e compartimento cinza escuro proporcionando uma aparência atraente de dois tons. Um armário largo tem 12-3/4" de largura e três (3) armários largos são 38 -1/4" de largura. Todas as portas dos armários incluem dobradiças de aço inoxidável e um ferrolho de aço inoxidável – cadeados (#99920 para combinação e #99925 para chave) estão disponíveis como opção mediante solicitação. Capotas inclinadas de plástico cinza escuro (#99951 para um armário largo e #99953 para três (3) armários largos), prateleiras de compartimento cinza escuro (#99998) e placas de nome/número gravadas personalizadas (#99960) também estão disponíveis como opções mediante solicitação .
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |