Publicar produtos
Lightings - Silo Trio
Lightings - Silo Trio
Lightings - Silo Trio
Lightings - Silo Trio
    Salvatori

    Lightings - Silo Trio

    Traduzido por Google,
    O cilindro simples é o ponto de partida perfeito para um belo objeto esculpido em pedra, um material que não vem imediatamente à mente quando se fala em iluminação. Disponível tanto no clássico Bianco Carrara quanto nos tons escuros e quentes da Pietra d'Avola, a luminária Silo emite uma luz suave e sedutora. Pode ser configurada como uma peça única, um conjunto de três ou, para um efeito verdadeiramente deslumbrante, como um lustre composto por 26 lâmpadas individuais.
    Especificação
    • Available in both classic Bianco Carrara and in the warm dark tones of Pietra d'Avola, it gives off a beautifully soft and seductive light. It can be configured either as a single lamp or as a cluster, or, for a real showstopper, it comes as a chandelier composed of 26 separate lamps.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLightings-Silo-Trio
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosTrio
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia