Publicar produtos
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
    Salvatori

    Mirrors - Quadro

    4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A profundidade da moldura de latão polido é a característica definidora do espelho Quadro. Com 7,5 cm, não só cria um efeito estético arrojado, mas também é muito prático em um banheiro, permitindo que você coloque objetos no que efetivamente se torna uma borda útil. Disponível em três tamanhos, a Quadro causa impacto, seja pendurada na horizontal ou na vertical.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMirrors-Quadro
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de produtosQuadro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment