Publicar produtos
RAW
RAW
RAW
RAW
    Salvatori

    RAW

    Traduzido por Google,
    “Trabalhei com Gabriele Salvatori em um tratamento de superfície para mármore, para aumentar e prolongar o corte bruto de pedaços de pedra. O que obtivemos foi uma série de pedras cortadas como pedaços de madeira, transformando o corte preciso e mecânico em um corte grosseiro, criando um efeito “gravado” na superfície do mármore. Revolucionamos o elemento tecnológico, transformando-o em um processo artesanal, e o resultado foi uma superfície uniforme, que pode ser (por exemplo) colocada com lingueta e ranhura, como o parquet” -Piero Lissoni- Projetado por Piero Lissoni, Raw representa o robustez da madeira talhada, traduzida em pedra para criar um jogo matizado de luz e sombra. Raw pode ser instalado verticalmente e horizontalmente. O processo que cria as telhas Raw é projetado para preservar as qualidades estéticas naturais da pedra. Como resultado disso, os azulejos podem não ser perfeitamente idênticos, mas essa não uniformidade é intrínseca tanto à textura quanto à própria pedra natural. Disponível em Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola e Silk Georgette®. É bom saber: As telhas cruas vêm em duas configurações: Embaladas em caixas contendo uma mistura igual de três comprimentos diferentes que chamamos de tiras. Embalado em caixas contendo um tamanho uniforme de telha. Uma nota sobre a iluminação: A iluminação é um componente chave que realça significativamente a beleza do Raw. A chave para uma ótima iluminação é que ela deve “lavar” para baixo ou em toda a superfície, dependendo se as linhas correm horizontalmente ou verticalmente. Recomendamos fortemente que você considere o posicionamento da iluminação ao instalar o Raw. Idealmente, recomendamos o seguinte: • Ao trabalhar com iluminação ajustável, instale a fonte de luz a não mais de 60 cm da superfície Raw • Se a luz for fixa, a fonte de luz deve estar a no máximo 30 cm de distância.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRAW
    • Familia de productoTextures
    • Grupo de produtosRAW
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCTextura
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
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
    Produtos parecidos