Publicar produtos
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
    Salvatori

    Ta-Volo Collection

    Traduzido por Google,
    Um projeto que se originou como escultura-objeto, Ta_Volo® representa o encontro de dois materiais fortes e altamente distintos: o mármore e o ferro. O conceito de Franz Siccardi nasceu da ideia de produzir um contraste com o poder e a força da pedra criando uma sensação de suspensão e leveza, daí o nome Ta_Volo®, onde 'volo' em italiano significa 'voar' e 'Tavolo' é a palavra para 'mesa'.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTa-Volo-Collection
    • Familia de productoTa_Volo
    • Grupo de produtosCollection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment