Publicar produtos
1.3 Megapixel 720p HD Vandal-Resistant Network Dome Camera

1.3 Megapixel 720p HD Vandal-Resistant Network Dome Camera

4.5 de 5 estrelas4.5(14 avaliações)
Traduzido por Google,
A câmera dome resistente a vandalismo SNV-5084 da linha de rede WiseNetIII da Samsung Techwin apresenta nossa tecnologia mais avançada com imagens de alta definição de 1,3 megapixel e 720p. Suas funções de ponta incluem 130dB WDR, desempenho com pouca luz até 0,05 lux (F1.2, 50IRE, cor) criando imagens nítidas sob condições de pouca luz e suporte P-iris que resulta em imagens com melhor contraste, clareza, resolução e profundidade de campo. Com recursos aprimorados e novas tecnologias que combatem os desafios das condições ambientais adversas, o SNV-5084 atende às necessidades do mercado de segurança profissional. Testado e classificado para IP66/IK10, ele pode funcionar de forma eficaz em ambientes propensos a condições climáticas severas, além de resistir a ataques físicos.

Características principais:
  • Máx. Resolução de 1,3 M (1280 x 1024), suporte HD 720p
  • 60fps@720p HD, foco simples
  • Lente varifocal motorizada de 3 ~ 8,5 mm (2,8x)
  • Foco Simples, Verdadeiro Dia e Noite (ICR)
  • DIS aprimorado, desembaçamento
  • WDR (130dB), slot de memória SD/SDHC/SDXC
  • Streaming de vários cortes, IP66, IK10
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasamsungtechwin-snv5084
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosNetwork Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-12-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios