Publicar produtos
Eclipse | SANDcustom - Solutions for façades
Eclipse | SANDcustom - Solutions for façades
Eclipse | SANDcustom - Solutions for façades
Eclipse | SANDcustom - Solutions for façades
Eclipse | SANDcustom - Solutions for façades
Eclipse | SANDcustom - Solutions for façades
Eclipse | SANDcustom - Solutions for façades
Eclipse | SANDcustom - Solutions for façades

    Eclipse | SANDcustom - Solutions for façades

    Traduzido por Google,
    Eclipse é o terceiro perfil do serviço SANDcustom da Sandrini Metalli: uma homenagem à mutabilidade, ao ritmo cíclico da natureza e à força que nasce do contraste entre luz e escuridão. Aqui, o metal não é mero revestimento, mas memória de luz: preserva vestígios da luz que o atravessa, refletindo a paisagem e tornando-se parte dela. Cada superfície conta uma transição, cada reflexo um instante — como as fases da lua que se perseguem no céu, marcando o ritmo invisível da vida. Nesse equilíbrio suspenso, a arquitetura torna-se respiração, um diálogo entre terra e céu, entre presença e ausência, entre silêncio e luminosidade. Eclipse não representa o fim de um ciclo, mas o início de um novo movimento: um convite a observar, a transformar e a brilhar com luz renovada.
    Especificação
    • Eclipse House reveals itself in daylight as a crater carved into the landscape, silent but magnetic. It is at night, under the moonlight, that its geometry turns into a celestial reflection, and matter becomes silent to let the light emerge Its metallic shell wraps the space in a circular embrace: it reflects the Icelandic landscape on the outside, preserves the quiet on the inside. Light filters in like a partial eclipse — it goes in, softens, multiplies on curved surfaces to create a suspended, almost sacral atmosphere. In this dialogue between shadow and brightness, between inside and outside, Eclipse House becomes a place for introspection and contemplation. Metal, shaped like moonstone, merges with the land that welcomes it, completing the cycle of every eclipse: to appear, to fade, to be reborn
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEclipse_SANDcustom
    • Familia de productoLamiere personalizzate per facciata
    • Grupo de produtosCustomized cladding metal profiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento