Publicar produtos
Urinol Forma com alimentação de água por trás
Urinol Forma com alimentação de água por trás
Urinol Forma com alimentação de água por trás
    Sanindusa

    Urinol Forma com alimentação de água por trás

    Traduzido por Google,
    Compacto ideal para pequenos espaços públicos e privados
    Especificação
    • Package content Urinal installation kit with G1-2 hexagon threaded nipple urinal bung flushpipe connector siphon trap for urinal fixing kit and assembly instructions Complements _not included_ 5410571–Unit urinal electronic tap with battery 5410581–Unit urinal electronic tap with transformer 5120571–Plan urinal electronic tap with battery 5120581–Plan urinal electronic tap with transformer 5190541–Eco concealed timer tap for urinal 5195741–Eco Concealed timer tap w- medical lever for Urinal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única108560_Forma_urinal-with-back-water-inlet
    • Familia de productoForma
    • Grupo de produtosurinal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)585
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul