Publicar produtos
Urinol WCA com alimentação de água por trás e difusor
Urinol WCA com alimentação de água por trás e difusor
Urinol WCA com alimentação de água por trás e difusor
    Sanindusa

    Urinol WCA com alimentação de água por trás e difusor

    Traduzido por Google,

    Compacto, ideal para espaços pequenos, públicos e privados.

    Fácil instalação e manutenção.

    Reúne estética e funcionalidade em um revestimento cerâmico de qualidade.

    Especificação
    • Urinal, installation kit, urinal bung flushpipe connector, siphon trap for urinal, fixing kit, and assembly instructions. Complements (not included): 5410571–Unit urinal electronic tap with battery; 5410581–Unit urinal electronic tap with transformer; 5120571–Plan urinal electronic tap with battery; 5120581–Plan urinal electronic tap with transformer; 5190541–Eco concealed timer tap for urinal; 5195741–Eco Concealed timer tap w/ medical lever for Urinal.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única111500_Wca_Urinal
    • Familia de productoWCA
    • Grupo de produtosUrinal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)505
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)315
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)13.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul