Publicar produtos
Bidé Sanproject
Bidé Sanproject
    Sanindusa

    Bidé Sanproject

    Traduzido por Google,

    Voltar ao bidé de parede, fácil de limpar. Uso doméstico e hoteleiro. Com um furo para uma torneira.

    Especificação
    • 3601-fixing kit for bidet (included).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única139410_Sanproject_bidet
    • Familia de productoSanproject
    • Grupo de produtosbidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)413
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul