Publicar produtos
Apoio basculante 80 New WcCare
Apoio basculante 80 New WcCare
    Sanindusa

    Apoio basculante 80 New WcCare

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio rebatível com diâmetro de 35 mm para PRM Na posição abaixada use como barra de apoio para levantar e auxiliar o movimento Para banheiros ou chuveiros Permite acesso lateral na posição elevada Descida desacelerada Retida na posição vertical Aço inoxidável para fácil manutenção e higiene
    Especificação
    • Fixings not included
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4296413_NewWccare_folding-supporting-bar
    • Familia de productoNew Wccare
    • Grupo de produtosaccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)235
    • Largura (mm)115
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Nome UNSPSCRails
    • Código UNSPSC301031
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-17 25 13
    • Título OmniclassHandrails
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul