Publicar produtos
Base de duche Piano 90x90x7.5 fundo liso
Base de duche Piano 90x90x7.5 fundo liso
Base de duche Piano 90x90x7.5 fundo liso
    Sanindusa

    Base de duche Piano 90x90x7.5 fundo liso

    Traduzido por Google,

    Uso doméstico e comercial. Projeto contemporâneo. Gama com vários tamanhos e profundidades disponíveis.

    Especificação
    • 48711 - 90 shower tray drain (not included).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única803560_Piano_Smooth-Surface-Shower-Tray
    • Familia de productoPiano
    • Grupo de produtosShower tray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011443
    • Nome ETIMShower tray
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul